Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, boccola

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, boccola
  • Sconto volumi elevati
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B8AX6A
B10AX6A
B10AX8A
B15AX6A
B15AX8A
B15AX10A
B20AX6A
B20AX8A
B20AX10A
B20AX15A
B25AX8A
B25AX10A
B25AX15A
B25AX20A
B32AX10A
B32AX15A
B32AX20A
B32AX25A
B40AX15A
B40AX20A
B40AX25A
B40AX32A
B50AX20A
B50AX25A
B50AX32A
B50AX40A
B65AX25A
B65AX32A
B65AX40A
B65AX50A
B80AX32A
B80AX40A
B80AX50A
B80AX65A
B100AX40A
B100AX50A
B100AX65A
B100AX80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Specifiche

5.38 €

1 Disponibile 12 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)6 quad.

5.38 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)1/8B(6A)6 quad.

5.38 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)6 quad.

6.54 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/8B(6A)6 quad.

6.54 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/4B(8A)6 quad.

6.54 €

1 13 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)6 quad.

9.21 €

1 11 giorni 3/4B(20A)1/8B(6A)6 quad.

9.21 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/4B(8A)6 quad.

9.21 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/8B(10A)6 quad.

9.21 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)6 quad.

14.21 €

1 8 giorni 1B(25A)1/4B(8A)6 quad.

14.21 €

1 8 giorni 1B(25A)3/8B(10A)6 quad.

14.21 €

1 8 giorni 1B(25A)1/2B(15A)6 quad.

14.21 €

1 8 giorni 1B(25A)3/4B(20A)6 quad.

19.78 €

1 11 giorni 1 1/4B(32A)3/8B(10A)6 quad.

19.78 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1/2B(15A)6 quad.

19.78 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)3/4B(20A)6 quad.

19.78 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1B(25A)6 quad.

25.33 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1/2B(15A)6 quad.

25.33 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)3/4B(20A)6 quad.

25.33 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1B(25A)6 quad.

25.33 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)6 quad.

36.37 €

1 8 giorni 2B(50A)3/4B(20A)8 quad.

36.37 €

1 12 giorni 2B(50A)1B(25A)8 quad.

36.37 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/4B(32A)8 quad.

36.37 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)8 quad.

67.66 €

1 11 giorni 2 1/2B(65A)1B(25A)8 quad.

67.66 €

1 11 giorni 2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)8 quad.

67.66 €

1 11 giorni 2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)8 quad.

67.66 €

1 11 giorni 2 1/2B(65A)2B(50A)8 quad.

92.41 €

1 11 giorni 3B(80A)1 1/4B(32A)8 quad.

92.41 €

1 11 giorni 3B(80A)1 1/2B(40A)8 quad.

92.41 €

1 12 giorni 3B(80A)2B(50A)8 quad.

92.41 €

1 11 giorni 3B(80A)2 1/2B(65A)8 quad.

127.78 €

1 11 giorni 4B(100A)1 1/2B(40A)8 quad.

127.78 €

1 11 giorni 4B(100A)2B(50A)8 quad.

127.78 €

1 11 giorni 4B(100A)2 1/2B(65A)8 quad.

127.78 €

1 11 giorni 4B(100A)3B(80A)8 quad.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Boccola
Materiale EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35

Supporto tecnico