• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
C6A |
C8A |
C10A |
C15A |
C20A |
C25A |
C32A |
C40A |
C50A |
C65A |
C80A |
C100A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|
6.01 € | 10 giorni | 1/8B(6A) | ||
6.01 € | 7 giorni | 1/4B(8A) | ||
6.01 € | 7 giorni | 3/8B(10A) | ||
6.95 € | 7 giorni | 1/2B(15A) | ||
7.99 € | 7 giorni | 3/4B(20A) | ||
9.38 € | 7 giorni | 1B(25A) | ||
11.45 € | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
12.95 € | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
17.14 € | 10 giorni | 2B(50A) | ||
31.03 € | 10 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
39.51 € | 10 giorni | 3B(80A) | ||
68.82 € | 10 giorni | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Tappo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) | 2 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) | 1.65 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) | 1.5 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) | 1.4 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.