Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, tappo quadrato

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, tappo quadrato
  • Sconto volumi elevati
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P10A
P15A
P50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

4.25 €

1 Disponibile 8 giorni 3/8B(10A)

6.44 €

1 Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)

24.57 €

1 8 giorni 2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35

Supporto tecnico