Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, gomiti riduttori (Codici componente)

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, gomiti riduttori
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RL8AX6A
RL10AX8A
RL15AX8A
RL15AX10A
RL20AX15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

11.72 €

1 11 giorni 1/4B(8A)1/8B(6A)

11.72 €

1 8 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)

12.67 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/4B(8A)

12.67 €

1 8 giorni 1/2B(15A)3/8B(10A)

19.30 €

1 8 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35

Supporto tecnico