Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, raccordo a T con riduttore

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, raccordo a T con riduttore
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RT8AX6A
RT10AX8A
RT15AX8A
RT15AX10A
RT20AX8A
RT20AX10A
RT20AX15A
RT25AX10A
RT25AX15A
RT25AX20A
RT32AX15A
RT32AX20A
RT32AX25A
RT40AX20A
RT40AX25A
RT40AX32A
RT50AX25A
RT50AX32A
RT50AX40A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

15.45 €

1 11 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)1/8B(6A)

15.45 €

1 8 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)1/4B(8A)

16.23 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)1/4B(8A)

16.23 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)3/8B(10A)

23.14 €

1 11 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)1/4B(8A)

23.14 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)3/8B(10A)

23.14 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)1/2B(15A)

34.36 €

1 11 giorni 1B(25A)1B(25A)3/8B(10A)

34.36 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)1/2B(15A)

34.36 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)3/4B(20A)

52.69 €

1 11 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1/2B(15A)

52.69 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)

52.69 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1B(25A)

60.64 €

1 11 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)

60.64 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1B(25A)

60.64 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

90.68 €

1 11 giorni 2B(50A)2B(50A)1B(25A)

90.68 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)1 1/4B(32A)

90.68 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Materiale EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35

Supporto tecnico