Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, giunto

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, giunto
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U6A
U8A
U10A
U15A
U20A
U25A
U32A
U40A
U50A
U65A
U80A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

22.46 €

1 11 giorni 1/8B(6A)

22.84 €

1 8 giorni 1/4B(8A)

23.42 €

1 8 giorni 3/8B(10A)

25.54 €

1 8 giorni 1/2B(15A)

33.02 €

1 8 giorni 3/4B(20A)

43.00 €

1 8 giorni 1B(25A)

57.97 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)

74.18 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

102.49 €

1 8 giorni 2B(50A)

121.21 €

1 11 giorni 2 1/2B(65A)

176.85 €

1 11 giorni 3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo femmina/femmina
Materiale EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35

Supporto tecnico