Codice articolo del costruttore: X25A
Marca: NAGOYA
Prezzo: 59.54 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
X25A
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A croce |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura nominale M1 | 1B(25A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) | 2 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) | 1.65 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) | 1.5 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) | 1.4 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, a croce, il codice articolo è il seguente: X25A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto X25A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali