• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo esagonale

Raccordo per tubi a vite in acciaio inox, nipplo esagonale
• Materials: stainless steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SN6A
SN8A
SN10A
SN15A
SN20A
SN25A
SN32A
SN40A
SN50A
SN65A
SN80A
SN100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Specifiche

5.91 €

1 11 giorni 1/8B(6A)6 quad.

5.91 €

1 8 giorni 1/4B(8A)6 quad.

5.91 €

1 8 giorni 3/8B(10A)6 quad.

7.92 €

1 5 giorni 1/2B(15A)6 quad.

11.36 €

1 8 giorni 3/4B(20A)8 quad.

15.28 €

1 8 giorni 1B(25A)8 quad.

20.00 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)8 quad.

27.09 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)8 quad.

38.45 €

1 8 giorni 2B(50A)8 quad.

70.71 €

1 11 giorni 2 1/2B(65A)10 quad.

103.16 €

1 11 giorni 3B(80A)10 quad.

109.72 €

1 11 giorni 4B(100A)10 quad.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Doppio nipplo
Materiale EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) 2 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) 1.65
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) 1.5 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) 1.4 Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) 1.35

Supporto tecnico