Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SRN8AX6A |
SRN10AX6A |
SRN10AX8A |
SRN15AX8A |
SRN15AX10A |
SRN20AX10A |
SRN20AX15A |
SRN25AX15A |
SRN25AX20A |
SRN32AX20A |
SRN32AX25A |
SRN40AX25A |
SRN40AX32A |
SRN50AX25A |
SRN50AX32A |
SRN50AX40A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | 11 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | 6 quad. | ||
8.00 € | 1 | 11 giorni | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | 6 quad. | ||
8.00 € | 1 | 11 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | 6 quad. | ||
11.19 € | 1 | 11 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | 6 quad. | ||
11.19 € | 1 | 11 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | 6 quad. | ||
14.36 € | 1 | 11 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | 8 quad. | ||
14.36 € | 1 | 11 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | 8 quad. | ||
20.28 € | 1 | 11 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | 8 quad. | ||
20.28 € | 1 | 11 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | 8 quad. | ||
34.45 € | 1 | 11 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | 8 quad. | ||
34.45 € | 1 | 11 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | 8 quad. | ||
49.36 € | 1 | 11 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | 8 quad. | ||
49.36 € | 1 | 11 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | 8 quad. | ||
77.08 € | 1 | 11 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | 8 quad. | ||
77.08 € | 1 | 11 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | 8 quad. | ||
77.08 € | 1 | 11 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | 8 quad. |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Doppio nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | NA |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) | 2 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) | 1.65 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) | 1.5 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) | 1.4 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Specifiche
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali