Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SHN6A |
SHN8A |
SHN10A |
SHN15A |
SHN20A |
SHN25A |
SHN32A |
SHN40A |
SHN50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale filettatura di collegamento | Diam. nominale (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.81 € | 1 | 11 giorni | 1/8B | 7 | ||
11.81 € | 1 | 11 giorni | 1/4B | 9 | ||
11.81 € | 1 | 11 giorni | 3/8B | 11 | ||
14.39 € | 1 | 11 giorni | 1/2B | 14 | ||
24.29 € | 1 | 11 giorni | 3/4B | 20 | ||
30.05 € | 1 | 12 giorni | 1B | 26.5 | ||
45.11 € | 1 | 11 giorni | 1 1/4B | 33.5 | ||
54.51 € | 1 | 11 giorni | 1 1/2B | 40 | ||
75.82 € | 1 | 11 giorni | 2B | 52.5 |
Loading...
Tipo | Raccordo per tubi flessibili | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Materiale corpo | EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Dritto | Tipo collegamento flessibile | Portagomma | Tipo di collegamento | Filettatura maschio |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: -20 – 40°C)(MPa) | 2.0 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 100°C)(MPa) | 1.65 |
Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 150°C)(MPa) | 1.50 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 200°C)(MPa) | 1.40 | Dettagli massima pressione d'esercizio antiurto (Temperatura: 220°C)(MPa) | 1.35 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale filettatura di collegamento
Diam. nominale(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali