Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SS1-1000-1000 |
SS2-1000-1000 |
SS2-500-1000 |
SS2-500-500 |
SS3-1000-1000 |
SS3-500-1000 |
SS3-500-500 |
SS5-1000-1000 |
SS5-500-1000 |
SS5-500-500 |
SS10-500-500 |
SS20-500-500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore piastra t (mm) | Misura (axb) (mm×mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
190.81 € | 1 | 11 giorni | 1 | 1000×1000 | ||
332.31 € | 1 | 8 giorni | 2 | 1000×1000 | ||
174.75 € | 1 | 8 giorni | 2 | 500×1000 | ||
107.06 € | 1 | 8 giorni | 2 | 500×500 | ||
459.25 € | 1 | 8 giorni | 3 | 1000×1000 | ||
229.48 € | 1 | 8 giorni | 3 | 500×1000 | ||
136.55 € | 1 | 8 giorni | 3 | 500×500 | ||
726.74 € | 1 | 8 giorni | 5 | 1000×1000 | ||
363.37 € | 1 | 8 giorni | 5 | 500×1000 | ||
196.62 € | 1 | 8 giorni | 5 | 500×500 | ||
386.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | 500×500 | ||
825.40 € | 1 | 8 giorni | 20 | 500×500 |
Loading...
Profilo | Piastra (materiale) | Applicazione | Standard / Termoresistenza / Isolamento termico | Foro lavorato/Non lavorato | Senza fori |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore piastra t(mm)
Misura (axb)(mm×mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali