Alberi lineari / diritti / NS-X

Alberi lineari / diritti / NS-X
[Features]
· Hard chrome plating SUJ-2 straight overall length standard shaft.
· Can be delivered cut to any arbitrary length you like.

[Note]
In the manufacturer catalog, specified measurement orders have a "C" in the model number,
but on the MISUMI WEB site, no "C" is included, and you can order both fixed measurement and custom measurement products with the same model number.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NS[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40]X[100-1999/1]

Codice componente
NS[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​13,​16,​20,​25,​30,​35,​40]X[100-1999/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(mm)
[L] Lunghezza (albero)
(mm)
1 13 giorni 103 ~ 40100 ~ 1999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (albero) Dritto Materiale EN 1.3505 Equiv. Trattamento termico Tempra a induzione
Trattamento superficiale Cromatura dura Tolleranza diametro esterno g6

Supporto tecnico