Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HTK3+HT3SX[13-300/1] |
HTK4+HT4SX[13-300/1] |
HTK5+HT5SX[25-300/1] |
HTKW4+HT4SX[30-300/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva chiocciola L (mm) | Lunghezza complessiva albero scanalato L (mm) | Lato opposto albero d | Coppia ammessa (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 10 | 11.5 | 13 ~ 300 | 3 | 0.04 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 11.5 | 13 ~ 300 | 4 | 0.08 | ||
- | 1 | 11 giorni | 10 | 11.5 | 25 ~ 300 | 5 | 0.12 | ||
- | 1 | 14 giorni | 10 | 17.5 | 30 ~ 300 | 4 | 0.12 |
Loading...
Tipo di dado | Con flangia | Profilo estremità albero (sinistra) | Standard | Profilo estremità albero (destra) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Asse poligonale | Coppia | Coppia intermedia | Materiale asse | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Lunghezza chiocciola | Standard | Diametro esterno chiocciola D(φ) | 10 | Precarico | Standard |
Grado di precisione | Grado standard | Larghezza flangia complessiva | 15 | Materiale dado | EN CC491K Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva chiocciola L(mm)
Lunghezza complessiva albero scanalato L(mm)
Lato opposto albero d
Coppia ammessa(N▪m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali