Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Y-2 |
Y-3 |
Y-5 |
Y-6 |
Y-7 |
Y-8 |
Y-9 |
Y-10 |
Y-14 |
Y-15 |
Y-55 |
Y-74 |
Y-81 |
Y-82 |
Y-83 |
Y-86 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Misura prodotto (mm) | Lavorazione terminale | Misura filo | Carico di riferimento applicato (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26 € 2.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 80, H: 130, D: 15 | Cavo doppio occhiello | 0.36φ×300mm | 3.0 | |
7.93 € 2.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 80, H: 130, D: 15 | Cavo doppio occhiello | 0.36φ×600mm | 3.0 | |
7.26 € 2.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 80, H: 130, D: 15 | Cavo doppio occhiello | 0.45φ×300mm | 5.0 | |
7.58 € 2.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 80, H: 130, D: 15 | Cavo doppio occhiello | 0.45φ×600mm | 5.0 | |
7.93 € 2.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 80, H: 130, D: 15 | Cavo doppio occhiello | 0.45φ×900mm | 5.0 | |
7.18 € 2.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 80, H: 130, D: 15 | Cavo doppio occhiello | 0.81φ×300mm | 15.0 | |
7.54 € 2.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 80, H: 130, D: 15 | Cavo doppio occhiello | 0.81φ×600mm | 15.0 | |
7.89 € 2.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 80, H: 130, D: 15 | Cavo doppio occhiello | 0.81φ×900mm | 15.0 | |
7.35 € 2.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 80, H: 130, D: 15 | Cavo doppio occhiello | 1.2φ×300mm | 30.0 | |
7.73 € 2.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 80, H: 130, D: 15 | Cavo doppio occhiello | 1.2φ×600mm | 30.0 | |
18.31 € 7.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 40, H: 960, D: 9 | Cavo doppio occhiello | 5.0φ×900mm | 350.0 | |
12.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Ferro/Rivestimento in vinile trasparente | W: 55, H: 565, D: 10 | Lavorazione gancio/occhiello | 3-4.3φx565mm | 60.0 | |
7.37 € 2.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 30, H: 520, D: 3 | Cavo doppio occhiello | 1.0φ×520 mm | 20 | |
7.64 € 2.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 30, H: 1020, D: 3 | Cavo doppio occhiello | 1.0φ×1020 mm | 20 | |
7.97 € 2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 30, H: 520, D: 6 | Cavo doppio occhiello | 2.0φ×520mm | 80.0 | |
8.99 € 3.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | W: 30, H: 1020, D: 8 | Cavo doppio occhiello | 3.0φ×1020mm | 130.0 |
Loading...
Tipo | Funi (Con staffa) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Misura prodotto(mm)
Lavorazione terminale
Misura filo
Carico di riferimento applicato(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali