Filo in acciaio inox

Filo in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A stainless steel wire rope with excellent corrosion, rust, heat, and abrasion resistance. Furthermore, it also features an attractive gloss finish and can be used for a wide range of applications, from industrial use to leisure activities.
· Boasts a level of rust resistance which is superior to iron, especially when used in seawater.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-SY2010
R-SY2012
R-SY2015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di riferimento applicato
(kg)
Diametro fune
(mm)

7.30 €

150 Disponibile 6 giorni 30.01.0

9.54 €

150 Disponibile 16 giorni 40.01.2

10.15 €

100 Disponibile 5 giorni 70.01.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico