Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Fune in acciaio inox

Fune in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Made of stainless steel for added strength and protection against rusting.
· The rail-type pack design makes it easy to extract the required length of rope without encountering any tangling issues. The ends have undergone an anti-fray treatment for improved handling.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y-101
Y-103
Y-105
Y-107
Y-108
Y-109
Y-110
Y-111
Y-112
Y-113
Y-115
Y-116
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura prodotto
(mm)
Misura filo Carico di riferimento applicato
(kg)

17.41 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 95, H: 130, D: 110.27φ×5m2.0

11.72 €

4 giorni W: 95, H: 130, D: 110.36φ×5m4.0

12.39 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 95, H: 130, D: 110.45φ×5m6.0

9.27 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 130, H: 130, D: 160.81φ×5m20

14.06 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 130, H: 130, D: 160.81φ×10m20

9.31 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 130, H: 130, D: 161.0φ×5 m30.0

14.14 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 130, H: 130, D: 161.0φ×10 m30.0

9.56 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 130, H: 130, D: 161.2φ×5m40.0

14.62 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 130, H: 130, D: 161.2φ×10m40.0

9.68 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 130, H: 130, D: 161.5φ×5m70.0

12.99 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 210, H: 210, D: 212.0φ×5m120.0

19.61 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

W: 210, H: 210, D: 212.0φ×10m120.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Lavorazione terminale Doppia prevenzione sfilacciatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico