• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fune con sfera terminale

Fune con sfera terminale

[Features]
· A stainless steel wire rope that is fitted with a stainless steel ball at one end and treated with lead-free solder on the other end to prevent fraying without harming the environment.
· Additionally a dedicated fitting for wire ropes with attached balls is available, making installation easy.
· Can be used with other display components for a more elegant visual effect.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SY10-3B-L
SY10-3B-M
SY10-3B-S
SY10-5B-L
SY10-5B-M
SY10-5B-S
SY15-5B-L
SY15-5B-M
SY15-5B-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lavorazione terminale Misura filo Carico di riferimento applicato
(kg)

3.11 €

5 giorni Sfera con 3.2φ / antisfilacciaturaDiametro 1.0φ × Lunghezza 2000mm8.00

2.76 €

5 giorni Sfera con 3.2φ / antisfilacciaturaDiametro 1.0φ × Lunghezza 1500mm8.00

2.31 €

5 giorni Sfera con 3.2φ / antisfilacciaturaDiametro 1.0φ × Lunghezza 1000mm8.00

3.26 €

5 giorni Sfera con 4.8φ / antisfilacciaturaDiametro 1.0φ × Lunghezza 2000mm10.00

2.84 €

5 giorni Sfera con 4.8φ / antisfilacciaturaDiametro 1.0φ × Lunghezza 1500mm10.00

2.40 €

5 giorni Sfera con 4.8φ / antisfilacciaturaDiametro 1.0φ × Lunghezza 1000mm10.00

3.40 €

5 giorni Sfera con 4.8φ / antisfilacciaturaDiametro 1.5φ × Lunghezza 2000mm20

2.99 €

5 giorni Sfera con 4.8φ / antisfilacciaturaDiametro 1.5φ × Lunghezza 1500mm20

2.61 €

5 giorni Sfera con 4.8φ / antisfilacciaturaDiametro 1.5φ × Lunghezza 1000mm20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Funi (Con staffa) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico