• Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Fune con sfera terminale

Fune con sfera terminale
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A stainless steel wire rope that is fitted with a stainless steel ball at one end and treated with lead-free solder on the other end to prevent fraying without harming the environment.
· Additionally a dedicated fitting for wire ropes with attached balls is available, making installation easy.
· Can be used with other display components for a more elegant visual effect.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y-501
Y-502
Y-504
Y-507
Y-508
Y-509
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lavorazione terminale Misura filo Carico di riferimento applicato
(kg)

7.09 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Sfera con 3.2φ / antisfilacciatura1.0φ×1000mm8.00

3.30 €

Stesso giorno

Stock

Sfera con 3.2φ / antisfilacciatura1.0φ×1500 mm8.00

7.15 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Sfera con 4.8φ / antisfilacciatura1.0φ×1000mm10.00

7.38 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Sfera con 4.8φ / antisfilacciatura1.5φ×1000mm20

7.79 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Sfera con 4.8φ / antisfilacciatura1.5φ×1500mm20

8.18 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

Sfera con 4.8φ / antisfilacciatura1.5φ×2000mm20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Funi (Con staffa) Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Misura prodotto(mm) W: 80, H: 130, D: 15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico