Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. mozzo D1 (Ø) | Coppia ammessa (N•m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 1 | 10 giorni | 10 | 5 | 2.0–20.0 | 16 | 6 | ||
19.78 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 2.0–20.0 | 19 | 11 | ||
20.67 € | 1 | 10 giorni | 10 | 8 | 2.0–20.0 | 21 | 18 | ||
20.68 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 2.0–20.0 | 23 | 20 | ||
21.99 € | 1 | 10 giorni | 10 | 11 | 20.1–50.0 | 24 | 24 | ||
22.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 20.1–50.0 | 26 | 40 | ||
23.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 14 | 50.1–70.0 | 28 | 52 | ||
23.33 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 50.1–70.0 | 29 | 56 | ||
23.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | 16 | 50.1–70.0 | 30 | 60 | ||
23.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | 17 | 70.1–100.0 | 31 | 88 | ||
25.74 € | 1 | 10 giorni | 10 | 18 | 70.1–100.0 | 32 | 92 | ||
25.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | 19 | 70.1–100.0 | 33 | 96 | ||
29.97 € | 1 | 14 giorni | 10 | 20 | 150.1–200.0 | 38 | 176 | ||
31.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 22 | 200.1–300.0 | 40 | 232 | ||
31.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | 24 | 200.1–300.0 | 42 | 256 | ||
31.36 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 200.1–300.0 | 43 | 270 | ||
36.52 € | 1 | 10 giorni | 10 | 28 | 200.1–300.0 | 46 | 290 | ||
37.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | 30 | 300.1–500.0 | 48 | 320 | ||
37.88 € | 1 | 10 giorni | 10 | 32 | 300.1–500.0 | 50 | 352 | ||
39.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 35 | 500.1–700.0 | 57 | 576 |
Loading...
Tipo | Flangia | Centraggio | NA | Materiale corpo | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Alluminio anodizzato | Struttura di serraggio | Con cono singolo | Metodo di serraggio | Meccanico (A cuneo) |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. mozzo D1(Ø)
Coppia ammessa(N•m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali