Chiusura Rize Lock

Chiusura Rize Lock
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The Rize lock is an attachment with a built-in self-locking mechanism. It makes it easy to pull wire taught and tighten without having to use any dedicated tools. It is used for mounting signboards and large pop-up displays in stores, or for reinforcing or temporarily fixing simple equipment at events and exhibitions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IYP-10R
IYP-40R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro fune compatibile
(mm)

4.22 €

20 Disponibile 14 giorni 0.8/1.0

17.74 €

6.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tirante per fune Materiale Zinco pressofuso (EN ZC0400 Equiv.)

Supporto tecnico