Rullo con asse (acciaio) (Codici componente)

Rullo con asse (acciaio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● This is a roller that can be installed as a roller replacement for conveyors of different manufacturers by adjusting the included collar.
The 38 mm roller is for light loads, 57 mm for moderate loads, and 60.5 mm for moderate loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VL38W300
VL38W400
VL38W500
VL38W600
VL57W300
VL57W30021
VL57W400
VL57W40021
VL57W500
VL57W50021
VL57W600
VL57W60021
VL605W300
VL605W400
VL605W500
VL605W600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Roller Load Capacity
(N)
Thickness
(mm)
Shaft Width
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(kg)

12.62 €

1 Disponibile 7 giorni 3829810791.23404989999660203510-40170.52

14.53 €

1 6 giorni 383887851.24404989999660227510-40330.66

16.64 €

1 Disponibile 6 giorni 384886861.25404989999660234510-40500.80

18.27 €

1 Disponibile 6 giorni 385985881.26524989999660241510-40760.94

15.53 €

1 Disponibile 6 giorni 5729817651.43404989999660258510-40250.82

18.53 €

1 Disponibile 6 giorni 5729820592.13404989999660968511-35040.87

18.46 €

1 Disponibile 7 giorni 5738814711.44404989999660265510-40410.96

22.47 €

1 Disponibile 6 giorni 5738817652.14404989999660975511-35121.02

20.54 €

1 7 giorni 5748811771.45404989999660272510-40681.11

26.67 €

1 6 giorni 5748813732.15404989999660982511-35211.18

25.02 €

1 Disponibile 6 giorni 575989811.46524989999660289510-40841.25

30.50 €

1 Disponibile 6 giorni 60.559811772.16524989999660999511-35391.33

24.39 €

1 6 giorni 60.529828442.33404989999763522511-64490.92

29.40 €

1 Disponibile 6 giorni 60.538824522.34404989999763539511-64571.08

27.59 €

1 9 giorni 60.548819612.35404989999763546511-64141.24

34.89 €

1 6 giorni 60.559815692.36524989999763553511-64221.40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Long Roller Con rulli lunghi Straight Con albero Shaft
Materiale rullo Tubo in acciaio al carbonio per struttura meccanica Proprietà Standard Rivestimento NA
Trattamento superficie Zincatura fusa Shaft Diameter(mm) 12 Accessory Auxiliary Collar, Pin
Quantity per Package(piece) 1

Supporto tecnico