Codice articolo del costruttore: FT-60-100
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 433.62 €
Tempi di consegna: 19 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FT-60-100
Tipo | Standard | Profilo | Tavola | Gamma di capacità di carico(N) | 50.1–100.0 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(N) | 78.4 | Materiale corpo | Acciaio | Materiale sfera | Acciaio |
Passo(mm) | 100 | Lunghezza(mm) | 600 | Larghezza(mm) | 600 |
Altezza(mm) | 75 | Ruota a sfera usata(pezzo) | C-5-L×36 | Quantità | 1 |
Codice JAN | 4989999654820 | Codice d'ordine | 466-8537 | Massa(g) | 9000 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali