Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VR-K-500-600-57
Tipo | Gamba | Altezza banco di lavoro(mm) | 550~650 | Gamma altezza regolabile(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche | Per rullo diametro 57 mm | Modello compatibile | VR-3812, VR-5714 | Larghezza rullo applicabile(mm) | 500 |
Altezza esterna H(mm) | 450~550 | Unità da ordinare(Gambe) | 1 | Codice d'ordine | 454-0140 |
Massa(kg) | 7.8 |
Si trova sulla pagina di Con supporto per trasportatore a rulli in acciaio, il codice articolo è il seguente: VR-K-500-600-57.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VR-K-500-600-57.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali