Con supporto per trasportatore in alluminio

Con supporto per trasportatore in alluminio
[Features]
· Lightweight and easy to handle.
· The aluminum conveyor can be used with the stay part loaded.
· Easy installation leg.
· Easy to use stand shape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VR-K-AL-300
VR-K-AL-400
VR-K-AL-500
VR-K-AL-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza rullo applicabile
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

128.22 €

1 18 giorni 300461-29735.8

129.32 €

1 6 giorni 400431-99916.0

130.41 €

1 12 giorni 500461-29816.2

131.51 €

1 12 giorni 600461-29906.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gamba Altezza banco di lavoro(mm) 630~930 Specifiche Altezza manopola regolabile
Modello compatibile VR-AL3815F, VR-AL4515F Altezza esterna H(mm) 570~872 Quantità per confezione(unità) 1

Supporto tecnico