Unità rullo a sfera TU-9 / TU18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TU-9-75
TU-9-100
TU-18-75
TU-18-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Passo
(mm)
Lunghezza
(mm)
Ruota a sfera usata
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

115.18 €

1 14 giorni Unità75900T-8LB×124989999662832461-09463200

133.08 €

1 14 giorni Unità100900T-8LB×94989999662818461-09382800

211.88 €

1 12 giorni [Flangia] Flangia751800T-8LB×244989999662849461-09206400

178.19 €

1 14 giorni [Flangia] Flangia1001800T-8LB×184989999662825461-09115600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Gamma di capacità di carico(N) 100.1–500.0 Carico ammesso(N) 294
Materiale corpo Acciaio Materiale sfera Acciaio D.E. D(Ø) 56
Larghezza(mm) 80 Altezza(mm) 34.6 Quantità 1

Supporto tecnico