Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FTU-9090
Tipo | Standard | Profilo | Tavola | Gamma di capacità di carico(N) | 500.1–5000 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso(N) | 2940 | Materiale corpo | Acciaio | Materiale sfera | Acciaio |
Altezza(mm) | 670 | Profondità(mm) | 905 | Facciata(mm) | 905 |
Numero massimo di trasportatori con rulli a sfera(pz.) | U8B (U8P) -90-75×12 | Quantità | 1 | Codice JAN | 4989999659542 |
Codice d'ordine | 512-3330 | Massa(g) | 23700 |
Si trova sulla pagina di Tavola per trasportatore con rulli a sfera FTU, il codice articolo è il seguente: FTU-9090.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FTU-9090.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali