Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo ruota (mm) | Lunghezza trasmissione (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.10 € | 1 | 12 giorni | 50 | 1800 | 4989999662856 | 461-2469 | 4.6 | ||
308.11 € | 1 | 12 giorni | 50 | 2000 | 4989999662863 | 461-2477 | 5.1 | ||
413.93 € | 1 | 12 giorni | 50 | 2400 | 4989999662870 | 461-2485 | 6.1 | ||
451.29 € | 1 | 12 giorni | 50 | 3000 | 4989999662887 | 461-2493 | 7.7 | ||
223.48 € | 1 | 12 giorni | 75 | 1800 | 4989999662894 | 461-2507 | 3.6 | ||
243.12 € | 1 | 12 giorni | 75 | 2000 | 4989999662900 | 461-2515 | 4.0 | ||
296.99 € | 1 | 12 giorni | 75 | 2400 | 4989999662917 | 461-2523 | 4.8 | ||
371.71 € | 1 | 12 giorni | 75 | 3000 | 4989999662924 | 461-2531 | 6.0 | ||
191.90 € | 1 | 12 giorni | 100 | 1800 | 4989999662931 | 461-2426 | 3.8 | ||
212.33 € | 1 | 12 giorni | 100 | 2000 | 4989999662948 | 461-2434 | 4.2 | ||
254.27 € | 1 | 12 giorni | 100 | 2400 | 4989999662955 | 461-2442 | 5.0 | ||
311.26 € | 1 | 12 giorni | 100 | 3000 | 4989999662962 | 461-2451 | 6.3 |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Larghezza rotella(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico rotella(kgf) | 20 | Diametro esterno bozzello(mm) | 38 | Tipo | Corpo trasportatore a rotelle |
Applicazione | Per il trasporto di merci piccole | Trattamento superficie rotella | NA | Tipo di profilato | Curvo verso l'interno |
Materiale profilato | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie profilato | NA | Altezza esterna(mm) | 54 |
Quantità per confezione(unità) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Passo ruota(mm)
Lunghezza trasmissione(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali