Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V-38AL-50-1800 |
V-38AL-50-2000 |
V-38AL-50-2400 |
V-38AL-50-3000 |
V-38AL-75-1800 |
V-38AL-75-2000 |
V-38AL-75-2400 |
V-38AL-75-3000 |
V-38AL-100-1800 |
V-38AL-100-2000 |
V-38AL-100-2400 |
V-38AL-100-3000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo ruota (mm) | Lunghezza trasmissione (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.53 € | 1 | 12 giorni | 50 | 1800 | 4989999662979 | 461-2311 | 4.0 | ||
107.69 € | 1 | 12 giorni | 50 | 2000 | 4989999662986 | 461-2329 | 4.5 | ||
123.70 € | 1 | 12 giorni | 50 | 2400 | 4989999663044 | 461-2337 | 5.4 | ||
157.73 € | 1 | 12 giorni | 50 | 3000 | 4989999663051 | 461-2345 | 6.7 | ||
108.06 € | 1 | 12 giorni | 75 | 1800 | 4989999663068 | 461-2353 | 3.6 | ||
123.28 € | 1 | 12 giorni | 75 | 2000 | 4989999663075 | 461-2361 | 4.0 | ||
100.61 € | 1 | 12 giorni | 75 | 2400 | 4989999663082 | 461-2370 | 4.8 | ||
125.80 € | 1 | 12 giorni | 75 | 3000 | 4989999663099 | 461-2388 | 6.0 | ||
96.36 € | 1 | 12 giorni | 100 | 1800 | 4989999663105 | 461-2272 | 3.4 | ||
106.46 € | 1 | 12 giorni | 100 | 2000 | 4989999663112 | 461-2281 | 3.7 | ||
125.63 € | 1 | 12 giorni | 100 | 2400 | 4989999663129 | 461-2299 | 4.5 | ||
109.59 € | 1 | 12 giorni | 100 | 3000 | 4989999663136 | 461-2302 | 5.6 |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Alluminio | Larghezza rotella(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico rotella(kgf) | 20 | Diametro esterno bozzello(mm) | 38 | Tipo | Corpo trasportatore a rotelle |
Applicazione | Per il trasporto di merci piccole | Trattamento superficie rotella | NA | Tipo di profilato | Curvo verso l'interno |
Materiale profilato | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Trattamento superficie profilato | Vernice | Altezza esterna(mm) | 52 |
Quantità per confezione(unità) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Passo ruota(mm)
Lunghezza trasmissione(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali