Trasportatore a rotelle (Rivestite in gomma nera, diam. 40mm)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-40G-50-1800
V-40G-50-2000
V-40G-50-2400
V-40G-50-3000
V-40G-75-1800
V-40G-75-2000
V-40G-75-2400
V-40G-75-3000
V-40G-100-1800
V-40G-100-2000
V-40G-100-2400
V-40G-100-3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo ruota
(mm)
Lunghezza trasmissione
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

272.86 €

1 12 giorni 5018004989999691993300-58876.3

294.99 €

1 12 giorni 5020004989999692006300-58957.0

353.90 €

1 12 giorni 5024004989999692013300-59098.4

454.78 €

1 12 giorni 5030004989999692020300-591710.5

200.76 €

1 12 giorni 7518004989999692037300-59255.3

224.96 €

1 12 giorni 7520004989999692044300-59335.9

275.45 €

1 12 giorni 7524004989999692051300-59417.1

344.48 €

1 12 giorni 7530004989999692068300-59508.9

164.69 €

1 12 giorni 10018004989999692075300-59684.8

183.32 €

1 12 giorni 10020004989999692082300-59765.4

226.21 €

1 12 giorni 10024004989999692099300-59846.5

282.66 €

1 12 giorni 10030004989999692105300-59928.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Rivestimento in gomma nera (lavorato) Larghezza rotella(mm) 9
Capacità di carico rotella(kgf) 30 Diametro esterno bozzello(mm) 40 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio Trattamento superficie rotella NA Tipo di profilato Curvo verso l'interno
Materiale profilato Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) Trattamento superficie profilato Vernice Altezza esterna(mm) 53
Quantità per confezione(unità) 1

Supporto tecnico