Molla a spirale con avvolgimento lungo e stretto

Molla a spirale con avvolgimento lungo e stretto
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● A long, tight-wound coil spring with an overall length of 500 mm, which can be cut down to any suitable length
● For protecting cord, etc.
● Used for extension applications along tensile axis by bending hook ends onto the spring

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLS0203
TLS0503
TLS0704
TLS0910
TLS1010
TLS1206
TLS2020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(mm)
Diametro filo d
(mm)
Numero di avvolgimenti
(Bobina)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

37.58 €

1 Disponibile 6 giorni 20.3333/100mm4989999260816258-14515

37.58 €

1 Disponibile 6 giorni 50.3333/100mm4989999260823258-146910

37.58 €

1 Disponibile 6 giorni 70.4250/100mm4989999260830258-147726

37.58 €

1 Disponibile 9 giorni 91100/100mm4989999260847258-148580

37.58 €

1 Disponibile 6 giorni 101100/100mm4989999260854258-149390

54.47 €

1 Disponibile 6 giorni 120.6166/100mm4989999260861258-150768

89.22 €

1 6 giorni 20250/100mm4989999260878258-1515360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico