Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V38AL-N
Materiale rullo | Alluminio | Materiale rivestimento | Senza rivestimento | D.E. D(Ø) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza W(mm) | 12 | Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Rivestimento | Superficie intera |
Con albero | Senza albero (bullone) | Cuscinetto | Tipo singolo | Materiale cuscinetto | Acciaio |
Carico (riferimento)(N) | 196 | Trasportatore compatibile | V-38AL | Quantità(pezzo) | 1 |
Codice d'ordine | 461-2396 | Massa(g) | 28.8 |
Si trova sulla pagina di Rotella singola per trasportatore, in alluminio con diam. 38mm, il codice articolo è il seguente: V38AL-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V38AL-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali