Rotella singola per trasportatore, rivestita in gomma con diam. 40mm

Rotella singola per trasportatore, rivestita in gomma con diam. 40mm
[Features]
● The use of rubber-lined wheels is well-suited for the transport of articles which cannot be scratched or damaged.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V40G-N

Codice componente
V40G-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.15 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 40 Larghezza W(mm) 9
Trattamento superficie Cromatura trivalente Rivestimento Superficie intera Con albero Senza albero (bullone)
Cuscinetto Tipo singolo Materiale cuscinetto Acciaio Carico (riferimento)(N) 294
Trasportatore compatibile V-40G Quantità(pezzo) 1 Codice d'ordine 461-2558
Massa(g) 65.5

Supporto tecnico