Trasportatore a rotelle (Stampate, diam. 20mm) (Codici componente)

Trasportatore a rotelle (Stampate, diam. 20mm)
· The small diameter and pitch ensures smooth transport.
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V2015P-25-1000
V2015P-25-1500
V2015P-25-2000
V2015P-30-1000
V2015P-30-1500
V2015P-30-2000
V2015P-35-1000
V2015P-35-1500
V2015P-35-2000
V2025P-25-1000
V2025P-25-1500
V2025P-25-2000
V2025P-30-1000
V2025P-30-1500
V2025P-30-2000
V2025P-35-1000
V2025P-35-1500
V2025P-35-2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza rotella
(mm)
Passo ruota
(mm)
Lunghezza trasmissione
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

111.34 €

1 93 giorni 152510004989999663549461-14111.87

162.33 €

1 12 giorni 152515004989999663556461-14202.80

213.38 €

1 93 giorni 152520004989999663563461-14383.74

96.19 €

1 12 giorni 153010004989999663570461-14461.68

140.79 €

1 12 giorni 153015004989999663587461-14542.52

183.39 €

1 12 giorni 153020004989999663594461-14623.36

120.84 €

1 12 giorni 153510004989999663600461-14711.54

125.23 €

1 12 giorni 153515004989999663617461-14892.31

163.86 €

1 12 giorni 153520004989999663624461-14973.08

119.45 €

1 12 giorni 252510004989999663631461-16162.43

174.15 €

1 12 giorni 252515004989999663648461-16243.64

229.58 €

1 12 giorni 252520004989999663655461-16324.86

102.80 €

1 12 giorni 253010004989999663662461-16412.14

150.95 €

1 12 giorni 253015004989999663679461-16593.21

196.97 €

1 12 giorni 253020004989999663686461-16674.28

90.25 €

1 12 giorni 253510004989999663693461-16751.94

133.49 €

1 12 giorni 253515004989999663709461-16832.91

175.46 €

1 12 giorni 253520004989999663716461-16913.88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Acciaio Capacità di carico rotella(kgf) 20
Diametro esterno bozzello(mm) 20 Tipo Corpo trasportatore a rotelle Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Trattamento superficie rotella Placcatura trivalente Tipo di profilato Curvo verso l'interno Materiale profilato Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo))
Trattamento superficie profilato Piastra in acciaio placcata per immersione a caldo resistente alla corrosione Altezza esterna(mm) 27.8 Quantità per confezione(unità) 1

Supporto tecnico