Trasportatore a rotelle (Resina, diam. 38mm) (Codici componente)

Trasportatore a rotelle (Resina, diam. 38mm)
· Resin wheels are well-suited for the quiet and stable transport of materials. In addition, the conveyor is designed not to scratch workpieces.
· For transporting items that must not be scratched or dirtied.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-38N-50-1800
V-38N-50-2000
V-38N-50-2400
V-38N-50-3000
V-38N-75-1800
V-38N-75-2000
V-38N-75-2400
V-38N-75-3000
V-38N-100-1800
V-38N-100-2000
V-38N-100-2400
V-38N-100-3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo ruota
(mm)
Lunghezza trasmissione
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

144.93 €

1 6 giorni 5018004989999716139510-27154.5

161.00 €

1 6 giorni 5020004989999716146510-27235.0

186.27 €

1 6 giorni 5024004989999716153510-27315.9

225.58 €

1 6 giorni 5030004989999716160510-27407.4

112.31 €

1 6 giorni 7518004989999716177510-27584.2

125.03 €

1 6 giorni 7520004989999716184510-27664.6

149.14 €

1 6 giorni 7524004989999716191510-27745.5

136.16 €

1 6 giorni 7530004989999716207510-27826.9

135.56 €

1 6 giorni 10018004989999716214510-27914.0

150.28 €

1 6 giorni 10020004989999716221510-28044.4

140.54 €

1 6 giorni 10024004989999716238510-28125.3

156.91 €

1 6 giorni 10030004989999716245510-28216.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Resina acetalica Larghezza rotella(mm) 12
Capacità di carico rotella(kgf) 15 Diametro esterno bozzello(mm) 38 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella NA Tipo di profilato Curvo verso l'interno
Materiale profilato Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) Trattamento superficie profilato Vernice Altezza esterna(mm) 52
Quantità per confezione(unità) 1

Supporto tecnico