Rotella singola per trasportatore, in plastica con diam. 38mm

Rotella singola per trasportatore, in plastica con diam. 38mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Resin wheels are well-suited for the quiet and stable transport of materials.
Additionally, the wheel will not readily scratch or damage work pieces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V38N-N

Codice componente
V38N-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.13 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Resina Materiale rivestimento Senza rivestimento D.E. D(Ø) 38
Larghezza W(mm) 12 Trattamento superficie Senza trattamento superficie Rivestimento Superficie intera
Con albero Senza albero (bullone) Cuscinetto Tipo singolo Materiale cuscinetto Resina
Carico (riferimento)(N) 147 Trasportatore compatibile V-38N Quantità(pezzo) 1
Codice d'ordine 461-2400 Massa(g) 17

Supporto tecnico