Rotella singola per trasportatore, in acciaio inox con diam. 38mm

Rotella singola per trasportatore, in acciaio inox con diam. 38mm
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● All stainless steel wheels can be used for wet work or areas which are exposed to moisture.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

V38SUS-N

Codice componente
V38SUS-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.19 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Acciaio inox Materiale rivestimento Senza rivestimento D.E. D(Ø) 38
Larghezza W(mm) 12 Trattamento superficie Senza trattamento superficie Rivestimento Superficie intera
Con albero Senza albero (bullone) Cuscinetto Tipo singolo Materiale cuscinetto Acciaio inox
Carico (riferimento)(N) 196 Trasportatore compatibile V-38 in acciaio inox Quantità(pezzo) 1
Codice d'ordine 461-2540 Massa(g) 45.4

Si trova sulla pagina di Rotella singola per trasportatore, in acciaio inox con diam. 38mm, il codice articolo è il seguente: V38SUS-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V38SUS-N.

Supporto tecnico