Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V-38S-50-1800 |
V-38S-50-2000 |
V-38S-50-2400 |
V-38S-50-3000 |
V-38S-75-1800 |
V-38S-75-2000 |
V-38S-75-2400 |
V-38S-75-3000 |
V-38S-100-1800 |
V-38S-100-2000 |
V-38S-100-2400 |
V-38S-100-3000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo ruota (mm) | Lunghezza trasmissione (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.18 € | 1 | 6 giorni | 50 | 1800 | 4989999716252 | 510-2596 | 5.2 | ||
135.90 € | 1 | 6 giorni | 50 | 2000 | 4989999716269 | 510-2600 | 5.7 | ||
159.54 € | 1 | 7 giorni | 50 | 2400 | 4989999716276 | 510-2618 | 6.8 | ||
142.09 € | 1 | 6 giorni | 50 | 3000 | 4989999716283 | 510-2626 | 8.5 | ||
102.26 € | 1 | 6 giorni | 75 | 1800 | 4989999716290 | 510-2634 | 4.6 | ||
113.57 € | 1 | 6 giorni | 75 | 2000 | 4989999716306 | 510-2642 | 5.1 | ||
136.12 € | 1 | 6 giorni | 75 | 2400 | 4989999716313 | 510-2651 | 6.1 | ||
118.76 € | 1 | 6 giorni | 75 | 3000 | 4989999716320 | 510-2669 | 7.6 | ||
91.47 € | 1 | 6 giorni | 100 | 1800 | 4989999716337 | 510-2677 | 4.3 | ||
101.84 € | 1 | 6 giorni | 100 | 2000 | 4989999716344 | 510-2685 | 4.8 | ||
121.74 € | 1 | 6 giorni | 100 | 2400 | 4989999716351 | 510-2693 | 5.7 | ||
152.01 € | 1 | 9 giorni | 100 | 3000 | 4989999716368 | 510-2707 | 7.1 |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Acciaio | Larghezza rotella(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico rotella(kgf) | 20 | Diametro esterno bozzello(mm) | 38 | Tipo | Corpo trasportatore a rotelle |
Applicazione | Per il trasporto di merci piccole | Trattamento superficie rotella | Placcatura trivalente | Tipo di profilato | Curvo verso l'interno |
Materiale profilato | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Trattamento superficie profilato | Vernice | Altezza esterna(mm) | 52 |
Quantità per confezione(unità) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Passo ruota(mm)
Lunghezza trasmissione(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali