Trasportatore a rotelle (Stampate, diam. 40 mm) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-40T-50-1800
V-40T-50-2000
V-40T-50-2400
V-40T-50-3000
V-40T-75-1800
V-40T-75-2000
V-40T-75-2400
V-40T-75-3000
V-40T-100-1800
V-40T-100-2000
V-40T-100-2400
V-40T-100-3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo ruota
(mm)
Lunghezza trasmissione
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

172.00 €

1 6 giorni 5018004989999763560511-70385.6

133.33 €

1 6 giorni 5020004989999763577511-70466.2

160.17 €

1 6 giorni 5024004989999763584511-70547.5

200.27 €

1 6 giorni 5030004989999763591511-70629.4

144.68 €

1 6 giorni 7518004989999763607511-70715.0

161.61 €

1 6 giorni 7520004989999763614511-70895.6

134.67 €

1 6 giorni 7524004989999763621511-70976.7

167.92 €

1 6 giorni 7530004989999763638511-71018.3

128.09 €

1 6 giorni 10018004989999763645511-71194.7

142.03 €

1 6 giorni 10020004989999763652511-71275.2

170.84 €

1 6 giorni 10024004989999763669511-71356.3

148.66 €

1 6 giorni 10030004989999763676511-71437.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Acciaio Larghezza rotella(mm) 20
Capacità di carico rotella(kgf) 20 Diametro esterno bozzello(mm) 40 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella Placcatura trivalente Tipo di profilato Curvo verso l'interno
Materiale profilato Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) Trattamento superficie profilato Vernice Altezza esterna(mm) 55
Quantità per confezione(unità) 1

Supporto tecnico