Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V2509S-30-1000 |
V2509S-30-1500 |
V2509S-30-2000 |
V2509S-35-1000 |
V2509S-35-1500 |
V2509S-35-2000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo ruota (mm) | Lunghezza trasmissione (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.67 € | 1 | 12 giorni | 30 | 1000 | 4989999663723 | 461-1888 | 1.88 | ||
115.46 € | 1 | 12 giorni | 30 | 1500 | 4989999663730 | 461-1896 | 2.82 | ||
151.61 € | 1 | 12 giorni | 30 | 2000 | 4989999663747 | 461-1900 | 3.76 | ||
100.79 € | 1 | 12 giorni | 35 | 1000 | 4989999663754 | 461-1918 | 1.76 | ||
102.26 € | 1 | 12 giorni | 35 | 1500 | 4989999663761 | 461-1926 | 2.57 | ||
134.44 € | 1 | 13 giorni | 35 | 2000 | 4989999663778 | 461-1934 | 3.42 |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Acciaio (lavorato) | Larghezza rotella(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico rotella(kgf) | 30 | Diametro esterno bozzello(mm) | 25.4 | Tipo | Corpo trasportatore a rotelle |
Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio | Trattamento superficie rotella | Placcatura trivalente | Tipo di profilato | Curvo verso l'interno |
Materiale profilato | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Trattamento superficie profilato | Piastra in acciaio placcata per immersione a caldo resistente alla corrosione | Altezza esterna(mm) | 30.5 |
Quantità per confezione(unità) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Passo ruota(mm)
Lunghezza trasmissione(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali