Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo ruota (mm) | Lunghezza trasmissione (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.40 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1000 | 4989999692440 | 301-0031 | 5.05 | ||
242.86 € | 1 | 12 giorni | 40 | 1500 | 4989999692457 | 301-0040 | 7.57 | ||
334.24 € | 1 | 12 giorni | 40 | 2000 | 4989999692464 | 301-0058 | 10.10 | ||
507.74 € | 1 | 12 giorni | 40 | 3000 | 4989999692471 | 301-0066 | 15.15 | ||
133.41 € | 1 | 12 giorni | 60 | 1000 | 4989999692488 | 301-0074 | 4.14 | ||
191.85 € | 1 | 12 giorni | 60 | 1500 | 4989999692495 | 301-0082 | 6.21 | ||
253.29 € | 1 | 12 giorni | 60 | 2000 | 4989999692501 | 301-0091 | 8.28 | ||
388.91 € | 1 | 12 giorni | 60 | 3000 | 4989999692518 | 301-0104 | 12.40 | ||
94.71 € | 1 | 12 giorni | 100 | 1000 | 4989999692525 | 301-0112 | 3023 | ||
138.90 € | 1 | 12 giorni | 100 | 1500 | 4989999692532 | 301-0121 | 4.85 | ||
186.02 € | 1 | 12 giorni | 100 | 2000 | 4989999692549 | 301-0139 | 6.46 | ||
273.71 € | 1 | 12 giorni | 100 | 3000 | 4989999692556 | 301-0147 | 9.70 |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Acciaio (lavorato) | Larghezza rotella(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico rotella(kgf) | 90 | Diametro esterno bozzello(mm) | 32 | Tipo | Corpo trasportatore a rotelle |
Applicazione | Carico medio / Carico pesante | Trattamento superficie rotella | Placcatura trivalente | Tipo di profilato | Curvo verso l'interno |
Materiale profilato | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Trattamento superficie profilato | Vernice | Altezza esterna(mm) | 40 |
Quantità per confezione(unità) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Passo ruota(mm)
Lunghezza trasmissione(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali