Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OHS10100 |
OHS10150 |
OHS10200 |
OHS1050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100 | 100 | 4989999149876 | 405-4695 | 0.1 | |
8.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | 150 | 4989999149883 | 405-4709 | 0.3 | |
10.40 € | 1 | 6 giorni | 200 | 200 | 4989999149890 | 405-4717 | 0.4 | ||
5.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 50 | 4989999149869 | 405-4687 | 0.03 |
Loading...
Tipo | Tasselli antivibrazioni | Pressione di superficie ammessa(N/mm2) | 0.5 | Spessore(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Durezza gomma | 55°±5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5~70 | Misura massima(mm) | 600×1000 |
Unità da ordinare(foglio) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali