Tamponi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura esterna, acciaio / NR / tB / TRUSCO NAKAYAMA

Tamponi gomma-metallo / cilindrici, a gradini / filettatura esterna, acciaio / NR / tB / TRUSCO NAKAYAMA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Thanks to high spring constant, the user can use for heavy load though small in size.
● Covers broad applications including inclined mounting and such.
● With hex nut/spring washer.
● The rubber surface, which directly contacts with the floor surface, has a distinctive pattern to enhance the grounding efficiency and vibration proof effect.
● A distinctive pattern on the rubber surface buffers the impact at the time of collision, effectively absorbing and reducing shock forces.

[Application]
● General industrial machinery including pumps, various machine tools, centrifugal machines, crushers, engines and others.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TB501
TB502
TB503
TB504
TB505
TB506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza gomma
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Dimensioni esterne
(mm)
Lunghezza albero di montaggio
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.04 €

1 6 giorni 155[m6] M6X1.00118825194989999359183233-789415

12.59 €

1 Disponibile 6 giorni 295[M8] M8X1,251511529234989999359190233-790833

16.51 €

1 6 giorni 590[M8] M8X1,252019538284989999359206233-791650

26.55 €

1 6 giorni 980[M10] M10X1.502522546274989999359213233-792495

40.77 €

1 6 giorni 1949[M10] M10X1.503531569374989999359220233-7932245

75.09 €

1 6 giorni 3798[M16] M16X2.005538590454989999359237233-7941590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristiche di funzionamento Standard
Tipo collegamento Filettatura maschio su un'estremità Gomma antivibrazioni Profilo rotondo Materiale antivibrazioni Gomma naturale (NR)
Materiale raccordo Acciaio laminato per strutture generiche Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico