Elementi gomma-metallo / cilindrici / filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio / NR / TA / TRUSCO NAKAYAMA

Elementi gomma-metallo / cilindrici / filettatura maschio / piastra ad occhiello, acciaio / NR / TA / TRUSCO NAKAYAMA
[Features]
● Thanks to high spring constant, the user can use for heavy load though small in size.
● Covers broad applications including inclined mounting and such.
● With hex nut/spring washer.

[Application]
● General industrial machinery including pumps, various machine tools, centrifugal machines, crushers, engines and others.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TA703
TA704
TA705
TA706
TA707
TA708
TA709
TA710
TA711
TA712
TA713
TA714
TA715
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza gomma
(mm)
Costante molla
(N/mm)
Dimensioni esterne
(mm)
Lunghezza albero di montaggio
(mm)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Passo di montaggio
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.36 €

1 6 giorni 345[m6] M6X1.001613525197424989999359398233-776233

11.92 €

1 6 giorni 490[M8] M8X1,252017529239484989999359404233-777160

12.51 €

1 6 giorni 390[M8] M8X1,253083.529239484989999359411233-778965

13.74 €

1 6 giorni 930[M8] M8X1,252034538289604989999359428233-779790

14.33 €

1 6 giorni 835[M8] M8X1,252522538289604989999359435233-780195

15.11 €

1 6 giorni 735[M8] M8X1,253015038289604989999359442233-7819100

15.36 €

1 6 giorni 1549[M10] M10X1.5025420462711734989999359459233-7827170

20.99 €

1 6 giorni 1349[M10] M10X1.5030285462711734989999359466233-7835180

23.33 €

1 6 giorni 1050[M10] M10X1.5040165462711734989999359473233-7843195

26.44 €

1 6 giorni 3349[M12] M12X1,75405206937141004989999359480233-7851390

33.44 €

1 6 giorni 2749[M12] M12X1,75552956937141004989999359497233-7860450

44.49 €

1 6 giorni 5198[M16] M16X2.00605209045181344989999359503233-7878990

62.56 €

1 6 giorni 4448[M16] M16X2.00803209045181344989999359510233-78861120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni Caratteristiche di funzionamento Standard
Tipo collegamento Filettatura maschio su un'estremità Gomma antivibrazioni Profilo rotondo Materiale antivibrazioni Gomma naturale (NR)
Materiale raccordo Acciaio laminato per strutture generiche Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico