Tampone gomma-metallo / a campana / filettatura esterna / NR / EH / TRUSCO NAKAYAMA

Tampone gomma-metallo / a campana / filettatura esterna / NR / EH / TRUSCO NAKAYAMA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Easy to install.
● With hex nut/spring washer.
● Bear large load and deformation and prevent noise.

[Application]
● Shock mitigation material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EH25
EH30
EH45
EH66
EH90
EH100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Vite di collegamento M Altezza gomma
(mm)
Lunghezza albero di montaggio
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

13.25 €

6.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

490[m6] M6X1.002515254989999336009233-826230

15.86 €

1 Disponibile 6 giorni 880[M8] M8X1,253120304989999336016233-827150

15.58 €

9.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2200[M8] M8X1,253625454989999336023233-8289130

26.81 €

1 Disponibile 6 giorni 3900[M12] M12X1,754530664989999336030233-8297280

39.12 €

1 6 giorni 6200[M12] M12X1,757542904989999336047233-8301590

45.07 €

1 6 giorni 7800[M12] M12X1,7585421004989999336054233-8319800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Gomma antivibrazioni Applicazione Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni / Paracolpi Caratteristiche di funzionamento Standard
Tipo collegamento Filettatura maschio su un'estremità Gomma antivibrazioni Altro Materiale antivibrazioni Gomma naturale (NR)
Materiale raccordo Acciaio laminato per strutture generiche Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico