Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS101 |
TS102 |
TS103 |
TS104 |
TS105 |
TS106 |
TS107 |
TS108 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Altezza gomma (mm) | Dimensioni esterne (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Passo di montaggio (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.76 € | 1 | 6 giorni | 7850 | 35 | 50 | 5.5 | 40 | 4989999359107 | 233-8181 | 100 | ||
64.13 € | 1 | 6 giorni | 24490 | 56 | 80 | 6.5 | 63 | 4989999359114 | 233-8190 | 500 | ||
80.10 € | 1 | 6 giorni | 38984 | 69 | 100 | 13.0 | 80 | 4989999359121 | 233-8203 | 900 | ||
120.53 € | 1 | 6 giorni | 61475 | 88 | 125 | 13.0 | 100 | 4989999359138 | 233-8211 | 1800 | ||
139.40 € | 1 | 6 giorni | 97961 | 108 | 160 | 17.0 | 125 | 4989999359145 | 233-8220 | 2900 | ||
152.23 € | 1 | 6 giorni | 154938 | 135 | 200 | 17.0 | 160 | 4989999359152 | 233-8238 | 6200 | ||
299.86 € | 1 | 6 giorni | 244902 | 170 | 250 | 21.0 | 200 | 4989999359169 | 233-8246 | 11000 | ||
433.09 € | 1 | 6 giorni | 389844 | 212 | 315 | 21.0 | 250 | 4989999359176 | 233-8254 | 20500 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni / Paracolpi | Caratteristiche di funzionamento | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento | Foro rotondo | Gomma antivibrazioni | Altro | Materiale antivibrazioni | Gomma naturale (NR) |
Materiale raccordo | Acciaio laminato per strutture generiche | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Altezza gomma(mm)
Dimensioni esterne(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Passo di montaggio(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali