Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TK202 |
TK203 |
TK215 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Max. Carico ammesso (N) | Altezza gomma (mm) | Costante molla (N/mm) | Dimensioni esterne (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Passo di montaggio (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.38 € | 1 | 6 giorni | 295 | 20 | 98 | 90 | 8 | 70 | 4989999359084 | 233-8165 | 100 | ||
39.51 € | 1 | 6 giorni | 635 | 30 | 125 | 130 | 10 | 110 | 4989999359091 | 233-8173 | 280 | ||
14.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 69 | 15 | 34.5 | 60 | 6 | 48 | 4989999359077 | 233-8157 | 35 |
Loading...
Tipo | Gomma antivibrazioni | Applicazione | Smorzatore / Prodotti di smorzamento vibrazioni / Isolamento antivibrazioni | Caratteristiche di funzionamento | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento | Foro rotondo | Gomma antivibrazioni | Altro | Materiale antivibrazioni | Gomma naturale (NR) |
Materiale raccordo | Acciaio laminato per strutture generiche | Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Max. Carico ammesso(N)
Altezza gomma(mm)
Costante molla(N/mm)
Dimensioni esterne(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Passo di montaggio(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali