Rete metallica ondulata in acciaio inox liscio

Rete metallica ondulata in acciaio inox liscio
  • Sconto volumi elevati
● Mesh with alternating vertical and horizontal lines of stainless steel wire for water resistance and durability.
● For sieving, general filtration filters, mining industry applications, physics and chemistry applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SH02902010
SH0290205
SH04701010
SH0470105
SH05700810
SH0570085
SH07500510
SH0750055
SH08000410
SH0800045
SH1000255
SH10002510
SH-005200-1
SH-005200-5
SH-006150-1
SH-006150-5
SH-008120-1
SH-008120-5
SH-010100-1
SH-010100-5
SH-012080-1
SH-012080-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità Diametro filo
(mm)
Rete (A)
(mm)
Lunghezza
(m)
Rete Materiale Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

302.60 €

1 6 giorni 300.290.981020.0Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176711512-26198.4

160.07 €

1 6 giorni 300.290.98520.0Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176773512-25544.2

345.44 €

1 6 giorni 250.472.071010.0Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176728512-262710.9

182.13 €

1 6 giorni 250.472.07510.0Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176780512-25625.45

393.19 €

1 6 giorni 230.572.61108.0Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176735512-263512.1

207.48 €

1 6 giorni 230.572.6158.0Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176797512-25716.05

438.77 €

1 6 giorni 210.754.33105.0Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176742512-264313.1

228.97 €

1 6 giorni 210.754.3355.0Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176803512-25896.55

380.25 €

1 6 giorni 200.805.55104.0Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176759512-265112.6

200.23 €

1 6 giorni 200.805.5554.0Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176810512-25976.3

196.21 €

1 6 giorni 181.009.1652.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176827512-26016.15

351.26 €

1 9 giorni 181.009.16102.5Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999176766512-266012.3

97.39 €

1 6 giorni 470.050.0771-Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)4989999354980751-84120.26

309.28 €

1 6 giorni 470.050.0775-Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)4989999358827751-84631.30

76.47 €

1 6 giorni 460.060.1091-Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)4989999354997751-84210.28

243.53 €

1 6 giorni 460.060.1095-Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.)4989999358834751-84711.40

62.36 €

1 Disponibile 6 giorni 440.080.1321-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999358797751-84390.40

197.10 €

1 6 giorni 440.080.1325-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999358841751-84802.00

54.33 €

1 Disponibile 6 giorni 420.100.1541-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999358803751-84470.53

173.87 €

1 6 giorni 420.100.1545-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999358858751-84982.65

54.89 €

1 Disponibile 6 giorni 400.120.1981-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999358810751-84550.60

175.80 €

1 6 giorni 400.120.1985-Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4989999358865751-85013.00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 1000 Quantità per confezione(Bobina) 1

Supporto tecnico