Inserto tubolare rotondo【4-25 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPI-16-25
TPI-19-25
TPI-20-25
TPI-22-10
TPI-25-10
TPI-28-10
TPI-30-10
TPI-34-05
TPI-37-05
TPI-50-05
TPI-60-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. tubo applicabile D2
(Φ),(profilo quadrato)
Pezzi contenuti in una conf.
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

19.09 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16254989999381665765-567334

20.09 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 19254989999381672765-568154

22.91 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 20254989999381689765-569050

9.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 22104989999381696765-570324

12.82 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25104989999381702765-571128

13.99 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 28104989999381719765-572035

16.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 30104989999381726765-573843

17.90 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3454989999381733765-574626

19.06 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3754989999381740765-575431

24.11 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5054989999381757765-576258

24.09 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6044989999381764765-577156

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Accessorio Accessorio Estremità tappo Metodo di montaggio A inserimento
Ambiente d'esercizio Standard Materiale Polietilene a bassa densità (LD) (PE) Trattamento superficie NA
Unità da ordinare(Confezione) 1

Supporto tecnico