Piede livellatore (500 / 600 kg) (Con piastra di arresto)

Piede livellatore (500 / 600 kg) (Con piastra di arresto)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
· Features an anchor hole for fixing to the floor.
· A hole is provided to the pedestal part and to enable it to be fixed to the floor with an anchor. Used to prevent equipment movement caused by intense vibrations.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, control panels, and scientific instruments.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-TE2-12X100
SUS-TE2-12X120
SUS-TE2-12X150
SUS-TE2-16X100
SUS-TE2-16X130
SUS-TE2-16X150
SUS-TE2-16X180
SUS-TE2-20X100
SUS-TE2-20X130
SUS-TE2-20X150
SUS-TE2-20X180
TE212X100
TE212X120
TE212X150
TE216X100
TE216X130
TE216X150
TE216X180
TE220X100
TE220X130
TE220X150
TE220X180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura Trattamento superficie filettatura Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Carico ammesso
(kN)
Altezza totale
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà Lunghezza filettatura
(mm)
Passo filettatura
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

20.97 €

9.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8812512Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni1001.754989999299243431-5782230

22.67 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8814512Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni1201.754989999299250431-5791240

23.56 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8817512Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni1501.754989999299267431-5804260

27.48 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8812716Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni10024989999299274431-5812340

30.50 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8815716Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni13024989999299281431-5821400

31.96 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8817716Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni15024989999299298431-5839410

35.09 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8820716Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni18024989999299304431-5847450

42.86 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8813020Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni1002.54989999299311431-5855510

47.17 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8816020Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni1302.54989999299328431-5863570

50.48 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8818020Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni1502.54989999299335431-5871610

53.69 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5.8821020Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni1802.54989999299342431-5880670

10.85 €

1 9 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.912512Standard / Prestazioni antivibrazioni1001.754989999031782360-9774230

11.30 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.914512Standard / Prestazioni antivibrazioni1201.754989999031799360-9782240

11.75 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.917512Standard / Prestazioni antivibrazioni1501.754989999031805360-9791260

13.21 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.912716Standard / Prestazioni antivibrazioni10024989999031812360-9804340

13.49 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.915716Standard / Prestazioni antivibrazioni13024989999031829360-9812400

13.66 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.917716Standard / Prestazioni antivibrazioni15024989999031836360-9821410

12.64 €

6.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.920716Standard / Prestazioni antivibrazioni18024989999031843360-9839450

15.76 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.913020Standard / Prestazioni antivibrazioni1002.54989999031850360-9847510

16.96 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.916020Standard / Prestazioni antivibrazioni1302.54989999031867360-9855570

17.32 €

1 Disponibile 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.918020Standard / Prestazioni antivibrazioni1502.54989999031874360-9863610

18.60 €

1 6 giorni [Acciaio] Acciaio-Acciaio-4.921020Standard / Prestazioni antivibrazioni1802.54989999031881360-9871670

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Fissaggio con bullone di ancoraggio Volantino di regolazione altezza NA
Meccanismo rotante NA Diametro base(mm) 75 Misura ancorante consigliata M12
Quantità per confezione(pezzo) 1

Supporto tecnico