Gomma uretanica (tubo)

Gomma uretanica (tubo)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Higher spring constant than metal springs and rubber cushions with excellent spring force.
● High repulsion allows for smaller size, and the number used can also be reduced.
● Can be placed in a narrow spaces and installation time is reduced to improve productivity.
● When used as a die, one minute is long enough for spin finishing, reducing the time required for die grinding.

[Applications]
● As fixture components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OUP0150603
OUP0150605
OUP0301302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
Lunghezza
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

17.25 €

12.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

156.53004989999327724289-918353

22.69 €

15.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

156.55004989999327014171-319187

19.19 €

13.43 €

1 Stesso giorno

Stock

3013.02004989999327830289-9337145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Cuscinetto (spessore superiore a 10mm) Materiale uretano Materiale dettagliato Uretano (termoindurente/etere PPG)
Durezza (shore, asker) Shore A90 Colore Giallo Gamma di temperature di esercizio(°C) -5~70
Misura maggiore(mm) 500 Unità da ordinare(pz.) 1

Supporto tecnico